Pignon simple SKF 5/8" x 3/8" pour chaînes 10B-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHS 10B-1A50

Référence pièce
PHS 10B-1A50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.77 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rails 1 Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm) 20 Matériau Acier
Tarif douanier — poids(kg) 3.258 Conception Européen Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 84839089 Standard DIN 8187/ISO 606, type européen
Largeur interne (pouce) b1(Pouce) 3/8 Largeur intérieure b1(mm) 9.65 Dents trempées (Oui / Non) Non
Pas (pouce) p(Pouce) 5/8 Type 10B-1 Diamètre de perçage(mm) 252.82
Tarif douanier — pays d'origine DE Pas p(mm) 15.875 Moyeu (Oui / Non) Non

Vous vous trouvez sur la page de Pignon simple SKF 5/8" x 3/8" pour chaînes 10B-1, le numéro d'article est le suivant: PHS 10B-1A50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 10B-1A50.

Assistance technique