Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PHS 05B-1B26
Nombre de rails | 1 | Matériau | Acier | Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm) | 10 | Tarif douanier — poids(kg) | 0.15 | Conception | Européen |
Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 2.8 | Diamètre de moyeu H(mm) | 40 |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Largeur totale L(mm) | 16 | Numéro de tarif douanier | 84839089 |
Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur intérieure b1(mm) | 3 | Dents trempées (Oui / Non) | Non |
Type | 05B-1 | Diamètre de perçage(mm) | 66.37 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Pas p(mm) | 8 | Moyeu (Oui / Non) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Pignon simple SKF avec moyeu 8 x 3 mm pour chaînes 05B-1, le numéro d'article est le suivant: PHS 05B-1B26.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS 05B-1B26.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles