Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0042360330000 |
0056528710000 |
0056528980000 |
0056529440000 |
0056530020000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. d'arbre d (Ø) | Tarif douanier - poids (kg) | Diamètre extérieur D (mm) | Largeur (mm) | Tarif douanier poids pro | Tarif douanier, pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | 5 jours | 20 | 0.002 | 28 | 4 | 1 | DE | ||
338.40 € | 1 | 5 jours | 4 | 0.001 | 8 | 2 | 1 | DE | ||
366.05 € | 100 | 5 jours | 5 | 0 | 10 | 2 | 100 | DE | ||
2.97 € | 1 | 5 jours | 6 | 0 | 12 | 2 | 100 | AT | ||
379.88 € | 1 | 5 jours | 7 | 0 | 14 | 2 | 1 | DE |
Loading...
Lèvre anti-poussière | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30:: 110 | Matériau du boîtier | Surface extérieure métallique |
---|---|---|---|---|---|
Écrou o/n | non | Conception | GR | Version | Métallique |
Unité de tarif douanier - poids | kg | Dureté | 70 | Standard | DIN 3760 |
Type | Joint d'arbre radial | Couleur de l'arrière | Vert | Matériau de construction | NBR |
Numéro d'article du tarif douanier | 40169300 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. d'arbre d(Ø)
Tarif douanier - poids(kg)
Diamètre extérieur D(mm)
Largeur(mm)
Tarif douanier poids pro
Tarif douanier, pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles