Joint d'arbre INA, modèle G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0042358600000
0042359240000
0055323960000
0055560310000
0055560660000
0055560740000
0055561630000
0055562280000
0055562440000
0055564570000
0055566190000
0055568050000
0055568130000
0056276300000
0056917530000
0056917880000
0056918260000
0056918420000
0075003780000
0075004080000
0075004590000
0075004750000
0075004830000
0075005990000
0090495330000
0096314290000
0096338040000
0096338550000
0096338800000
0096338980000
0096344870000
0096345170000
0096345680000
0096351220000
0096351900000
0810738440000
0810747270000
0810750060000
0810751030000
0810764600000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. d'arbre d
(Ø)
Tarif douanier - poids
(kg)
Diamètre extérieur D
(mm)
Largeur
(mm)
Tarif douanier poids pro

3.05 €

1 5 jours 280.0033741

394.82 €

1 5 jours 320.0044241

348.90 €

1 5 jours 250.0033241

288.08 €

1 5 jours 901331000

2.57 €

1 5 jours 140.0012131

305.22 €

1 5 jours 140.001223100

314.62 €

1 5 jours 170.0012531

348.90 €

1 5 jours 240.0033241

394.82 €

1 5 jours 350.0054541

489.35 €

1 5 jours 450.0055241

489.35 €

1 5 jours 450.0065541

531.93 €

1 5 jours 500.0065841

1,239.72 €

1 5 jours 700.017851

294.72 €

1 5 jours 120.0011831

294.72 €

1 5 jours 120.0011931

305.22 €

1 5 jours 150.0012131

314.62 €

1 5 jours 160.0012231

314.62 €

1 5 jours 180.0012431

320.70 €

1 5 jours 180.0022641

320.70 €

1 5 jours 190.0022741

348.90 €

1 5 jours 260.0033441

445.67 €

1 5 jours 370.0054741

445.67 €

1 5 jours 380.0054841

394.82 €

1 5 jours 320.0054541

281.45 €

1 5 jours 80123100

288.08 €

1 5 jours 80.0011531

305.22 €

1 5 jours 150.0012331

314.62 €

1 5 jours 160.0012431

314.62 €

1 5 jours 170.0012331

331.22 €

1 5 jours 200.0022841

331.22 €

1 5 jours 220.0023041

360.53 €

1 5 jours 280.0033541

445.67 €

1 5 jours 400.0044741

540.78 €

1 5 jours 500.016251

665.77 €

1 5 jours 550.0076351

3.06 €

1 5 jours 220.0022841

3.65 €

1 5 jours 350.0034241

3.22 €

1 5 jours 250.0033541

2.95 €

1 5 jours 200.0022641

360.53 €

1 5 jours 290.0033841

Loading...

  1. 1

Informations de base

Lèvre anti-poussière Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -30:: 110 Matériau du boîtier Anneau raidisseur d'angle, revêtu de caoutchouc
Écrou o/n non Conception G Version Métallique
Unité de tarif douanier - poids kg Dureté 70 Standard DIN 3760
Type Joint d'arbre radial Couleur de l'arrière Vert Matériau de construction NBR
Numéro d'article du tarif douanier 40169300 Tarif douanier, pays d'origine DE

Assistance technique