Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0549398950000 |
0549413500000 |
0626409170000 |
0644954500000 |
0645866420000 |
0645871260000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Long threaded journal B2 (mm) | Max. inner ring width B1 (mm) | Total length B (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Largeur [C] (mm) | Maximum radial load, static (kN) | Thread | Permitted radial load, dynamic (kN) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.26 € | 1 | 5 jours | 40 | 18 | 14.3 | 17.9 | 5000 | 0.26 | 33.5 | 24.6 | 58 | 2.16 | 20 | 17.9 | M18x1.5 | 16.5 | PWKRE40-2RS-XL | |||
122.58 € | 1 | 5 jours | 52 | 20 | 25 | 33 | 3800 | 0.461 | 40.5 | 25.6 | 66 | 4.1 | 24 | 33 | M20x1,5 | 21.8 | PWKRE52-2RS-XL | |||
78.98 € | 1 | 5 jours | 35 | 16 | 12.6 | 14.6 | 6000 | 0.178 | 29.5 | 22.6 | 52 | 1.76 | 18 | 14.6 | M16x1,5 | 10.7 | PWKRE35-2RS-XL | |||
159.55 € | 1 | 5 jours | 62 | 24 | 35 | 45.5 | 2200 | 0.8 | 49.5 | 30.6 | 80 | 5.8 | 28 | 45.5 | M24x1.5 | 29 | PWKRE62-2RS-XL | |||
220.37 € | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 56 | 79 | 1800 | 1.67 | 63 | 37 | 100 | 10.6 | 35 | 79 | M30x1.5 | 60 | PWKRE80-2RS-XL | |||
251.72 € | 1 | 5 jours | 90 | 30 | 62 | 92 | 1800 | 1.98 | 63 | 37 | 100 | 12.2 | 35 | 92 | M30x1.5 | 92 | PWKRE90-2RS-XL |
Loading...
Design | Cam follower | Outer surface designation | Improved INA section | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Designator cover / seal | Protected lip gasket |
Customs tariff — item number | 84825000 | Eccentric (yes / no) | Yes | Number of rows | 2 |
Hexagon socket (yes / no) | Yes | Marking cover / seal | 2RS | Can be relubricated (yes / no) | Yes |
Axial guidance (yes / no) | Yes | Lubricating nipple (yes / no) | Yes | Model series | PWKRE.. |
Full needle (yes / no) | Yes | Outer surface design | Spherical | Roller shape | Roller |
Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Long threaded journal B2(mm)
Max. inner ring width B1(mm)
Total length B(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Largeur [C](mm)
Maximum radial load, static(kN)
Thread
Permitted radial load, dynamic(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles