Guides linéaires / à quatre rangées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0108317460240
0113694420240
0114018420240
0124487610240
0125089000431
0125089180431
0158595920240
0171722680240
0171747160431
0174205550240
0174213730240
0180750610240
0180750880240
0195432980431
0195823820431
0199627030431
0199761510240
0199932000431
0200410120431
0200524480431
0200717100431
0201053390431
0201154310240
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Trou traversant pour filetage K3 Poids
(g)
Longueur L
(mm)
Couple M0x
(Nm)
Numéro de tarif douanier Longueur de la surface de montage
(mm)
Poids de tarif douanier Espacement des trous JB
(mm)
Entraxe des trous JLZ
(mm)
Taille de conception Couple M0z
(Nm)
Filetage de fixation G2 Espacement des trous JL
(mm)
Longueur du chariot
(mm)
Couple M0y
(Nm)
Code produit

-

1 Devis 70-1790037000M6680.083.35108482990060.70.71574025395M84583.3395KWVE25-B

-

1 Devis 70-2340054000M61000.0109.17458487909086.51.023574025825M845109.1825KWVE25-B-L

-

1 Devis 70311790037000M6560.083.35108482990060.70.601574025395M84583.3395KWVE25-B-N

189.58 €

1 5 jours --1310027000M5440.071.43328482990050.40.465533520240M64071.4240KWVE20-B
-

-

1 Devis --1620036500M5590.088.94528482990067.90.626533520430M64088.9430-
-

-

1 Devis --1310027000M5370.071.43328482990050.40.381533520240M64071.4240-

149.48 €

1 5 jours 47-720014500M4200.061.21508482990039.50.199382615100M53061.2100KWVE15-B

-

1 Devis --2750055000M81200.09997084879090721.21724430660M105299660KWVE30-B
-

-

1 Devis --3450074000M81700.01271320848299001001.727244301180M10521271180-

251.38 €

1 5 jours 100-3800072000M81750.0112146584829900801.788252351020M10621121020KWVE35-B

-

1 Devis 100-47500100000M82520.01452625848790901132.5588252351890M10621451890KWVE35-B-L

-

1 Devis 120-69000141000M103300.0140.6361084829900102.53.410060452485M1280140.62485KWVE45-B

-

1 Devis 120-82000181000M104300.0172.7463584829900134.64.510060454000M1280172.74000KWVE45-B-L
-

-

1 Devis 140-104000213000M125500.0173.65600848299001325.6411670552730M1495173.62730-
-

-

1 Devis 140-127000285000M126600.0211.67500848299001707.39511670554800M1495211.64725-
-

-

1 Devis --1620036500M5510.088.94528482990067.90.53533520430M64088.9430-

-

1 Devis -382750055000M81000.09997084829900721.07724430700M105299700KWVE30-B-N
-

-

1 Devis -383450074000M81500.01271310848299001001.5227244301240M10521271240-
-

-

1 Devis 1004447500100000M82230.01452025848299001132.3088252351890M10621451890-
-

-

1 Devis 100443800072000M81560.0112146584829900801.578252351020M10621121020-
-

-

1 Devis 1205269000141000M102720.0140.6361084829900102.52.79310060452485M1280140.62485-
-

-

1 Devis 1205282000181000M103380.0172.7563584829900134.63.6810060454000M1280172.74000-

-

1 Devis 70312340054000M6820.0109.17458482990086.50.84574025825M845109.1825KWVE45-B-SNL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément de roulement Bille Précontrainte 0.04 * C Unité de poids du tarif douanier kg
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique