INA Galets de came sans excentrique, galets pleins avec lèvre centrale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0541294350000
0542976210000
0629202270000
0638172760000
0645546430000
0645865960000
0645870700000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Long threaded journal B2
(mm)
Max. inner ring width B1
(mm)
Total length B
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Maximum radial load, static
(kN)
Thread Permitted radial load, dynamic
(kN)
Product code

76.26 €

1 5 jours 401814.317.950000.23633.524.6582.162017.9M18x1.516.5PWKR40-2RS-XL

102.46 €

1 5 jours 5220253338000.50440.525.6664.12433M20x1,521.8PWKR52-2RS-XL

64.18 €

1 5 jours 351612.614.660000.19332.519.6521.761814.6M16x1,510.7PWKR35-2RS-XL

99.66 €

1 5 jours 472024.530.538000.37740.525.6663.752430.5M20x1,520.7PWKR47-2RS-XL

147.38 €

1 5 jours 722438.55422000.96949.530.6806.92854M24x1.539PWKR72-2RS-XL

187.15 €

1 5 jours 8030567918001.557633710010.63579M30x1.560PWKR80-2RS-XL

221.78 €

1 5 jours 9030629218001.916633710012.23592M30x1.592PWKR90-2RS-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Cam follower Outer surface designation Improved INA section Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Designator cover / seal Protected lip gasket
Customs tariff — item number 84825000 Eccentric (yes / no) No Number of rows 2
Hexagon socket (yes / no) Yes Marking cover / seal 2RS Can be relubricated (yes / no) Yes
Axial guidance (yes / no) Yes Lubricating nipple (yes / no) Yes Model series PWKR..
Full needle (yes / no) Yes Outer surface design Spherical Roller shape Roller
Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 120

Assistance technique