Raccord PARKER parkrimp no-Skive 1EC46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1EC46-4-4

Référence pièce
1EC46-4-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.63 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 6 A(mm) 50 Poids du tarif douanier(kg) 0.063
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -04
Groupe de connexion BSP Norme BS 5200, ISO 12151-6 W 19
Nom commun DKOR 90° B(mm) 27 Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP avec Joint torique - Coude 90° (cône 60°)
Type de connexion EC Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 45 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -04
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE Diamètre de filetage BSP 1/4x19
E(mm) 24

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER parkrimp no-Skive 1EC46, le numéro d'article est le suivant: 1EC46-4-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1EC46-4-4.

Assistance technique