INA Galet suiveur avec guide axial, aiguille pleine et bagues de glissement axial en résine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0055067510000
0055910740000
0055910900000
0055911200000
0055911550000
0055914810000
0055915110000
0057068820000
0057069980000
0057073820000
0057106930000
0057127340000
0057127500000
0057127690000
0057137300000
0057280610000
0057293190000
0057326200000
0057328910000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Outer surface design Product code

41.46 €

1 5 jours 35191512.623.116000.098Improved INA section3.218SphericalNATV15-PP
-

37.80 €

1 5 jours 3015109.514.921000.062-2.0514Cylindrical-

34.45 €

1 5 jours 3015109.514.921000.062Improved INA section2.0514SphericalNATV10-PP

37.98 €

1 5 jours 3215129.715.718000.067Improved INA section2.1714SphericalNATV12-PP
-

41.85 €

1 5 jours 3215129.715.71800.067-2.1714Cylindrical-
-

49.32 €

1 5 jours 40211710.915.829000.144-2.0920Cylindrical-

44.91 €

1 5 jours 40211714.726.514000.142Improved INA section3.520SphericalNATV17-PP
-

22.78 €

1 5 jours 161254.96.638000.014-0.9511Cylindrical-

20.72 €

1 5 jours 161254.96.638000.014Improved INA section0.9511SphericalNATV5-PP

20.88 €

1 5 jours 191265.4831000.021Improved INA section1.1711SphericalNATV6-PP
-

22.97 €

1 5 jours 191265.4831000.021-1.1711Cylindrical-
-

29.03 €

1 5 jours 241587.811.625000.039-1.5914Cylindrical-

24.18 €

1 5 jours 241587.811.625000.041Improved INA section1.5914SphericalNATV8-PP

50.15 €

1 5 jours 47252020.34213000.24Improved INA section5.924SphericalNATV20-PP
-

55.11 €

1 5 jours 47252020.34213000.25-5.924Cylindrical-

54.94 €

1 5 jours 52252520.24410000.281Improved INA section6.224SphericalNATV25-PP

66.62 €

1 5 jours 62293030628500.458Improved INA section8.828SphericalNATV30-PP

87.78 €

1 5 jours 72293532.5717500.636Improved INA section10.128SphericalNATV35-PP

109.02 €

1 5 jours 80324040886500.817Improved INA section1330SphericalNATV40-PP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague interne Fourni Design Support roller Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Designator cover / seal Axial slide ring on both sides Customs tariff — item number 84824000 Number of rows 1
Marking cover / seal PP Can be relubricated (yes / no) Yes Axial guidance (yes / no) Yes
Lubricating nipple (yes / no) No Model series NATV.. Full needle (yes / no) Yes
Roller shape Needle Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 100
Accuracy class PN Cage material None

Assistance technique