INA Suiveurs de came sans excentrique, galets pleins

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0069425630000
0069427500000
0069566880000
0095961780000
0095961860000
0095961940000
0095962080000
0095962160000
0095962320000
0095962400000
0095962590000
0097723670000
0097829580000
0097830910000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Long threaded journal B2
(mm)
Outer surface designation Max. inner ring width B1
(mm)
Total length B
(mm)
Eccentric (yes / no) Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Maximum radial load, static
(kN)
Outer surface design Thread Permitted radial load, dynamic
(kN)
Product code
-

128.20 €

1 5 jours 6224405526000.75649.5-30.680No7.32846CylindricalM24x1.523.4-
-

144.09 €

1 5 jours 7224456526000.9849.5-30.680No8.72863CylindricalM24x1.531.5-
-

216.63 €

1 5 jours 90307812318001.95163-37100No16.735123CylindricalM30x1.576-

57.08 €

1 5 jours 351615.318.765000.15929.5Improved INA section22.652No2.431816.8SphericalM16x1,58.5NUKR35

68.12 €

1 5 jours 401618.724.955000.23936.5Improved INA section21.658No3.152024.9SphericalM18x1.513NUKR40

88.06 €

1 5 jours 472028.537.542000.37840.5-25.666No4.852432.5SphericalM20x1,516.2NUKR47

91.32 €

1 5 jours 52202940.542000.44940.5Improved INA section25.666No5.32434SphericalM20x1,517.1NUKR52

116.51 €

1 5 jours 6224405526000.75449.5Improved INA section30.680Yes7.32846SphericalM24x1.523.4NUKR62

131.48 €

1 5 jours 7224456526000.98649.5Improved INA section30.680No8.72863SphericalM24x1.531.5NUKR72

167.03 €

1 5 jours 80306910418001.6463Improved INA section37100No14.13595SphericalM30x1.547.5NUKR80

196.98 €

1 5 jours 90307812318001.94563Improved INA section37100No16.735123SphericalM30x1.576NUKR90
-

62.69 €

1 5 jours 351615.318.765000.16229.5-22.652No2.431816.8CylindricalM16x1,58.5-
-

97.31 €

1 5 jours 472028.537.542000.37940.5-25.666No4.852432.5CylindricalM20x1,516.2-
-

75.05 €

1 5 jours 401618.724.955000.23736.5-21.658No3.152024.9CylindricalM18x1.513-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Cam follower Temperature resistant from(°C) -30 Customs tariff — weight per 1
Customs tariff — weight unit kg Designator cover / seal Labyrinth gasket Customs tariff — item number 84825000
Number of rows 2 Hexagon socket (yes / no) Yes Marking cover / seal Standard
Can be relubricated (yes / no) Yes Axial guidance (yes / no) Yes Lubricating nipple (yes / no) Yes
Model series NUKR.. Full needle (yes / no) Yes Roller shape Roller
Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 140

Assistance technique