Raccord PARKER ParLock K6FV6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6FV6-20-20
K6FV6-24-24
K6FV6-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

206.68 €

1 5 jours 311890.95-2097.3-20541 1/438

311.25 €

1 5 jours 402211.54-24125.3-24641 1/244

497.02 €

1 5 jours 512742.9-32163.3-3279256

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E45-S Nom commun SFS 45°/ 6000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi - coude 45°
Type de connexion 6F Série de raccords V6 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique