Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
13770-10-8-SM |
13770-12-10-SM |
13770-12-12-SM |
13770-16-16-SM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 jours | 12 | 78 | 0.239 | -10 | 27 | 7/8x14 | 43 | 35 | -08 | 17 | ||
102.51 € | 1 | 5 jours | 16 | 88 | 0.206 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 48 | 35 | -10 | 21 | ||
137.11 € | 1 | 5 jours | 19 | 91 | 0.322 | -12 | 32 | 1-1/16x12 | 52 | 35 | -12 | 20 | ||
169.95 € | 1 | 5 jours | 25 | 111 | 0.572 | -16 | 41 | 1-5/16x12 | 66 | 28 | -16 | 24 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Code de conception | Largeur hexagonale entre plats | Norme | ISO 12151-5-SWE 45° | Nom commun | DKJ 45° |
Description du Type de connexion | JIC - 37° - cône d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45° | Type de connexion | 37 | Série de raccords | 70 |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles