INA Galet suiveur sans guide axial avec bague intérieure et joint à lèvre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000275700000
0000275960000
0000276180000
0000276340000
0000277150000
0000277580000
0000277900000
0000283710000
0000283980000
0000284100000
0007031920000
0007032300000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Outer surface design Product code

21.52 €

1 5 jours 241284.84.370000.032R=500848250000.6311.8SphericalNA22/8-2RSR

33.35 €

1 5 jours 30141076.955000.061R=500848240001.0913.8SphericalNA2200-2RSR

35.51 €

1 5 jours 3214127.58.347000.067R=500848240001.2713.8SphericalNA2201-2RSR

36.26 €

1 5 jours 3514157.69.834000.075R=500848240001.3713.8SphericalNA2202-2RSR
-

54.17 €

1 5 jours 62203017.12614000.324R=500848250003.5519.8SphericalNA2206-2RSR
-

83.57 €

1 5 jours 80234026418500.486R=500848250005.322.7SphericalNA2208-2RSR

197.02 €

1 5 jours 90235026436500.691R=500848250005. 622.7SphericalNA2210-2RSR
-

23.72 €

1 5 jours 241284.84.370000.031-848250000.6311.8Cylindrical-
-

36.74 €

1 5 jours 30141076.955000.06-848240001.0913.8Cylindrical-
-

39.15 €

1 5 jours 3214127.58.347000.067-848240001.2713.8Cylindrical-

42.52 €

1 5 jours 4718201419.123000.17R=500848250002.6517.8SphericalNA2204-2RSR

48.00 €

1 5 jours 52182514.420.818000.209R=500848250002.917.8SphericalNA2205-2RSR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague interne Fourni Design Support roller Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Designator cover / seal Lip gasket on both sides Number of rows 1 Marking cover / seal 2RS
Can be relubricated (yes / no) Yes Axial guidance (yes / no) No Lubricating nipple (yes / no) No
Model series NA.. Full needle (yes / no) No Roller shape Needle
Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 120 Accuracy class PN
Cage material Steel

Assistance technique