Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11773-12-12 |
11773-16-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | B (mm) | Numéro de tarif douanier | Jeu de raccords de flexibles | Tarif douanier pays d'origine | F (mm) | Taille de bride impériale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.71 € | 1 | 5 jours | 19 | 119 | 0 | -12 | 71 | 73079980 | -12 | US | 38 | 3/4 | 27 | ||
206.35 € | 1 | 5 jours | 25 | 127 | 610.65 | -16 | 77 | 73269098 | -16 | DE | 45 | 1 | 32 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-3 - E45 - L | Nom commun | SFL 45°/ 3 000 psi | Description du Type de connexion | ISO 6162-1 - bride - version norme - coude 45° |
Type de connexion | 17 | Série de raccords | 73 | Pression de service MPa | 35 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
B(mm)
Numéro de tarif douanier
Jeu de raccords de flexibles
Tarif douanier pays d'origine
F(mm)
Taille de bride impériale
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles