INA Suiveur à rouleaux avec guide axial, rouleaux pleins et joint labyrinthe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0069310060000
0069310140000
0069426100000
0069427680000
0069567180000
0069567260000
0069567930000
0095959610000
0095959700000
0095959960000
0095960030000
0095960110000
0095960200000
0095960380000
0095960460000
0095960540000
0095960620000
0095960700000
0095960890000
0095960970000
0095961000000
0095961350000
0095961430000
0095961510000
0095961600000
0097724560000
0097724640000
0097830080000
0097830160000
0097831300000
0097831480000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur
(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Maximum radial load, static
(kN)
Outer surface design Temperature resistant up to
(°C)
Permitted radial load, dynamic
(kN)
Product code
-

62.05 €

1 5 jours 5225252940.542000.279-5.32434Cylindrical14017.1-
-

75.05 €

1 5 jours 62252535.55442000.446-6.92454Cylindrical14054-
-

75.05 €

1 5 jours 622930405526000.463-7.32846Cylindrical14023.4-
-

95.45 €

1 5 jours 802935517821000.838-10.32878Cylindrical14076-
-

123.52 €

1 5 jours 9032406610116001.127-13.930101Cylindrical14084-
-

108.55 €

1 5 jours 803240568016000.816-113060Cylindrical14031-
-

183.86 €

1 5 jours 11032507612813001.684-17.930128Cylindrical140128-

43.28 €

1 5 jours 35191515.318.765000.099Improved INA section2.431816.8Spherical1408.5NUTR15

52.12 €

1 5 jours 42191518.324.365000.159Improved INA section3.11824.3Spherical14024.3NUTR1542

46.98 €

1 5 jours 40211718.724.955000.147Improved INA section3.152024.9Spherical14013NUTR17

54.94 €

1 5 jours 47211721.630.555000.221Improved INA section3.852030.5Spherical14030.5NUTR1747

51.37 €

1 5 jours 47252028.537.542000.244Improved INA section4.852432.5Spherical14016.2NUTR20

56.51 €

1 5 jours 522520324442000.317Improved INA section5.72444Spherical14038NUTR2052

56.51 €

1 5 jours 5225252940.542000.279Improved INA section5.32434Spherical14017.1NUTR25

68.12 €

1 5 jours 62252535.55442000.445Improved INA section6.92454Spherical14054NUTR2562

68.12 €

1 5 jours 622930405526000.462Improved INA section7.32846Spherical14023.4NUTR30

78.71 €

1 5 jours 722930487026000.71Improved INA section9.22870Spherical14068NUTR3072

78.14 €

1 5 jours 722935456521000.629Improved INA section8.72863Spherical14031.5NUTR35

86.85 €

1 5 jours 802935517821000.859Improved INA section10.32878Spherical14076NUTR3580

99.18 €

1 5 jours 803240568016000.816Improved INA section113260Spherical14031NUTR40

111.82 €

1 5 jours 9032406610116001.126Improved INA section13.930101Spherical14084NUTR4090

106.22 €

1 5 jours 853245568314000.884Improved INA section11.53062Spherical14032NUTR45

130.54 €

1 5 jours 10032457211514001.387Improved INA section15.830115Spherical100106NUTR45100

143.43 €

1 5 jours 903250568613000.951Improved INA section11.93063Spherical14032.5NUTR50

167.03 €

1 5 jours 11032507612813001.683Improved INA section17.630128Spherical140128NUTR50110
-

47.63 €

1 5 jours 35191515.318.765000.099-2.431816.8Cylindrical1408.5-
-

57.35 €

1 5 jours 42191518.324.365000.158-3.11824.3Cylindrical14024.3-
-

62.05 €

1 5 jours 522520324442000.318-5.72444Cylindrical14038-
-

56.43 €

1 5 jours 47252028.537.542000.244-4.852432.5Cylindrical14016.2-
-

60.45 €

1 5 jours 47201721.330.555000.222-3.852130.5Cylindrical14030.5-
-

51.74 €

1 5 jours 40211718.724.955000.147-3.152024.9Cylindrical14013-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague interne Fourni Design Support roller Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Designator cover / seal Labyrinth gasket on both sides Customs tariff — item number 84825000 Number of rows 2
Marking cover / seal Standard Can be relubricated (yes / no) Yes Axial guidance (yes / no) Yes
Lubricating nipple (yes / no) No Model series NUTR.. Full needle (yes / no) Yes
Roller shape Roller Customs tariff — country of origin DE Accuracy class PN
Cage material None

Assistance technique