Raccord PARKER parkrimp no-skive 16F73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16F73-12-12-1P
16F73-20-16-1P
16F73-20-20-1P
16F73-24-20
16F73-24-24-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube Nom commun B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

174.26 €

1 5 jours 191100.455-12SFS 45°/ 6 000 psi62-12413/426

250.58 €

1 5 jours 251290.682-20SFS 45°/ 6000 psi79-16541-1/432

317.00 €

1 5 jours 311631.222-20SFS 45°/ 6000 psi98-20541-1/438

395.74 €

1 5 jours 311631.39-24SFS 45°/ 6000 psi99-20631-1/238

467.08 €

1 5 jours 381781.661-24SFS 45°/ 6000 psi115-24641-1/244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E45-S Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi - coude 45° Type de connexion 6F
Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 42
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique