INA Galet suiveur sans guide axial et bague intérieure avec joint à lèvre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000271540000
0000271700000
0000272350000
0000280370000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(kN)
Capacité de charge statique de base(N)
(kN)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Customs tariff — weight
(kg)
Outer surface designation Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Outer surface design Product code

13.78 €

1 5 jours 19103.93.790000.014R=500848250000.48511.8SphericalRNA22/6-2RSR

15.37 €

1 5 jours 24124.84.370000.025R=500848250000.6311.8SphericalRNA22/8-2RSR

29.11 €

1 5 jours 35207.69.834000.06R=500848240001.3713.8SphericalRNA2202-2RSR
-

34.91 €

1 5 jours 35207.69.834000.06-848240001.3713.8Cylindrical-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bague interne Non fourni Design Support roller Temperature resistant from(°C) -30
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Designator cover / seal Lip gasket on both sides Number of rows 1 Marking cover / seal 2RS
Can be relubricated (yes / no) Yes Axial guidance (yes / no) No Lubricating nipple (yes / no) No
Model series RNA.. Full needle (yes / no) No Roller shape Needle
Customs tariff — country of origin DE Temperature resistant up to(°C) 120 Accuracy class PN
Cage material Steel

Assistance technique