Raccord PARKER ParLock K92V4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K92V4-16-16
K92V4-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

119.74 €

1 5 jours 251050.377-16413242-161x11

141.54 €

1 5 jours 311180.628-20503035-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200-A Nom commun DKR Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord BSP
Type de connexion 92 Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique