Raccord PARKER push-lock 3CF82

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3CF82-8-4
3CF82-10-6
3CF82-12-6
3CF82-15-8
3CF82-22-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

89.55 €

1 5 jours 6410.037-081723-0429M14x1.58

71.14 €

1 5 jours 10490.057-101927-0635M16x1.510

47.89 €

1 92 jours 10490.069-122227-0635M18x1.512

81.05 €

1 5 jours 12600.117-152734-0841M22x1.515

102.85 €

1 5 jours 19880.084-223652-1255M30x222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-L Nom commun DKOL 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série légère - coude 90°
Type de connexion CF Série de raccords 82 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord push-lock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique