Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10346

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10346-6-6
10346-8-6
10346-10-8
10346-12-12
10346-16-12
10346-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

18.88 €

1 5 jours 10560.101-06199/16x183135-06

23.00 €

1 5 jours 10530.109-08223/4x163035-06

28.51 €

1 5 jours 12560.164-10247/8x143235-08

51.06 €

1 5 jours 19680.223-12271-1/16x124235-12

73.37 €

1 5 jours 19640.202-16361-5/16x123828-12

84.89 €

1 5 jours 25760.31-16361-5/16x124628-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO12151-5-S Nom commun AGJ Description du Type de connexion Goupille filetée SAE (JIC) 37°
Type de connexion 03 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique