Raccord PARKER parkrimp no-skive 16 N48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16N48-20-20

Référence pièce
16N48-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

264.06 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 31 A(mm) 129 Poids du tarif douanier(kg) 0.975
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -20
Groupe de connexion Bride Norme ISO 12151-3 - E-S Nom commun SFS 90°/ 6000 psi
B(mm) 82 Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - version lourde - coude 90° Type de connexion 6N
Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 42
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -20 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE F(mm) 54 Taille de bride impériale 1-1/4
E(mm) 90

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER parkrimp no-skive 16 N48, le numéro d'article est le suivant: 16N48-20-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16N48-20-20.

Assistance technique