Raccord PARKER ParLock K6NV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6NV4-12-12
K6NV4-16-12
K6NV4-16-16
K6NV4-20-16
K6NV4-20-20
K6NV4-24-20
K6NV4-24-24
K6NV4-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube Nom commun B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

164.94 €

1 5 jours 191250.336-12SFS 90°/ 6000 psi63.3-12413/458

187.82 €

1 5 jours 191250.37-16SFS 90°/ 6 000 psi63.3-1248158

148.23 €

1 5 jours 251500.541-16SFS 90°/ 6000 psi77.7-1648170

176.15 €

1 5 jours 251540.59-20SFS 90°/ 6000 psi81-16541 1/470

207.52 €

1 5 jours 311861.021-20SFS 90°/ 6000 psi98.7-20541 1/490

281.40 €

1 5 jours 311861.143-24SFS 90°/ 6000 psi98.7-20641 1/290

311.25 €

1 5 jours 402101.49-24SFS 90°/ 6000 psi116.9-24641 1/2104

520.69 €

1 5 jours 512573.18-32SFS 90°/ 6000 psi160-32792138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E-S Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - version lourde - coude 90° Type de connexion 6N
Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 42
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique