Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10673

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10673-12-12-SM
10673-16-16-SM
10673-20-20-SM
10673-24-24-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

113.06 €

1 5 jours 19930.328-1232301-1/16x124535-12

165.82 €

1 5 jours 251030.459-1641361-5/16x125228-16

287.65 €

1 5 jours 311251.101-2050461-5/8x126121-20

427.69 €

1 5 jours 401281.351-2460501-7/8x126617.5-24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO12151-5-SWS Nom commun DKJ
Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord Type de connexion 06 Série de raccords 73
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique