Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10370

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10370-10-8-SM
10370-12-12-SM
10370-16-16-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

38.55 €

1 5 jours 12670.231-10247/8x143235-08

61.77 €

1 5 jours 19820.34-12271-1/16x124235-12

93.54 €

1 5 jours 25940.443-16361-5/16x124728-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO12151-5-S Nom commun AGJ
Description du Type de connexion Goupille filetée SAE (JIC) 37° Type de connexion 03 Série de raccords 70
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique