Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11C73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11C73-25-12
11C73-30-16
11C73-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

152.51 €

1 5 jours 191010.604-254653-1259M36x225

213.45 €

1 5 jours 251220.799-305071-1673M42x230

271.02 €

1 5 jours 311511.547-386087-2078M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-S Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90°
Type de connexion 1C Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique