Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13 V48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13V48-8-6
13V48-10-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

42.00 €

1 5 jours 10670.141-08223/4x1644-0615

54.05 €

1 5 jours 12700.208-10277/8x1446-0816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Nom commun DKJ 45° Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 45° Type de connexion 3V
Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique