Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14F77-20-20 |
14F77-32-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Taille du filetage ou du tube | B (mm) | Numéro de tarif douanier | Jeu de raccords de flexibles | F (mm) | Taille de bride impériale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.37 € | 1 | 3 jours | 31 | 162 | -20 | 99 | 73269098 | -20 | 51 | 1 1/4 | 38 | ||
695.26 € | 1 | 23 jours | 51 | 211 | -32 | 134 | 73079290 | -32 | 71 | 2 | 56 |
Loading...
Poids du tarif douanier(kg) | 0 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans |
---|---|---|---|---|---|
Groupe de connexion | Bride | Description du Type de connexion | ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme - coude 45° (5 000 psi) | Type de connexion | 4F |
Série de raccords | 77 | Pression de service MPa | 35 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Taille du filetage ou du tube
B(mm)
Numéro de tarif douanier
Jeu de raccords de flexibles
F(mm)
Taille de bride impériale
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles