Raccord PARKER Parkrimp no-skive 15S26

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

15S26-8-8

Référence pièce
15S26-8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.86 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 12 A(mm) 67 Poids du tarif douanier(kg) 0
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -08
Groupe de connexion Divers W 7/8 Diamètre de filetage UNF 3/4x16
B(mm) 45 Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - pilote court Type de connexion 5S
Série de raccords 26 Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Jeu de raccords de flexibles -08 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine US
D(mm) 4.7

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 15S26, le numéro d'article est le suivant: 15S26-8-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15S26-8-8.

Assistance technique