Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11546

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11546-12-12
11546-16-12
11546-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine F
(mm)
Taille de bride impériale

62.31 €

1 5 jours 19810.23-1255-12DE383/4

110.06 €

1 5 jours 19560.094-1630-12DE451

93.46 €

1 5 jours 25840.152-1654-16IT451

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3-S-L Nom commun SFL / 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - conception norme
Type de connexion 15 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp

Assistance technique