Raccord PARKER parkrimp no-Skive 16848

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16848-4-4
16848-4-6
16848-5-4
16848-5-6
16848-8-6
16848-8-8
16848-10-6
16848-10-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

-

1 Devis 6520.094-0417147/16x202941-04

100.43 €

1 5 jours 10500.064-0417147/16x202741-06

-

1 Devis 6540.095-0517141/2x203041-04

144.52 €

1 5 jours 10520.066-0517141/2x202941-06

-

1 Devis 10560.133-0822173/4x163435-06

-

1 Devis 12560.149-0822223/4x163235-08

43.22 €

1 5 jours 10590.164-1027227/8x143635-06

-

1 Devis 12620.186-1027227/8x143835-08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Nom commun DKJ Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec ecrou (rond, n pans) -raccord Type de connexion 68
Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique