Raccord PARKER parkrimp no-skive 1PW48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1PW48-11-5

Référence pièce
1PW48-11-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

294.92 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 8 A(mm) 61 Poids du tarif douanier(kg) 0.069
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -11
Groupe de connexion Nettoyeur haute pression B(mm) 37 Description du Type de connexion Raccordement de l'appareil de lavage Kärcher avec roulement à billes
Type de connexion PW Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 22.5 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -05
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER parkrimp no-skive 1PW48, le numéro d'article est le suivant: 1PW48-11-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1PW48-11-5.

Assistance technique