Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10C46-8-4 |
10C46-10-4 |
10C46-12-6 |
10C46-16-8 |
10C46-16-10 |
10C46-20-10 |
10C46-20-12 |
10C46-30-16 |
10C46-38-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.093 | -08 | 19 | 35 | 63 | -04 | 16 | M16x1.5 | 8 | ||
27.72 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.07 | -10 | 22 | 36 | 63 | -04 | 16 | M18x1.5 | 10 | ||
29.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 69 | 0.166 | -12 | 24 | 46 | 63 | -06 | 20 | M20x1.5 | 12 | ||
39.77 € | 1 | 5 jours | 12 | 72 | 0.348 | -16 | 30 | 49 | 42 | -08 | 23 | M24x1.5 | 16 | ||
93.00 € | 1 | 5 jours | 16 | 77 | 0.204 | -16 | 30 | 52 | 42 | -10 | 24 | M24x1.5 | 16 | ||
58.65 € | 1 | 5 jours | 16 | 76 | 0.368 | -20 | 36 | 51 | 42 | -10 | 25 | M30x2 | 20 | ||
93.45 € | 1 | 5 jours | 19 | 90 | 0.301 | -20 | 36 | 64 | 42 | -12 | 28 | M30x2 | 20 | ||
154.34 € | 1 | 5 jours | 25 | 115 | 0.953 | -30 | 50 | 86 | 42 | -16 | 36 | M42x2 | 30 | ||
263.17 € | 1 | 5 jours | 31 | 136 | 1.057 | -38 | 60 | 98 | 42 | -20 | 38 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-2 - SWE 45° -S | Nom commun | DKOS 45° | Description du Type de connexion | Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - coude 45° |
Type de connexion | 0C | Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles