Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11943

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

11943-16-12-1P

Référence pièce
11943-16-12-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.68 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 19 A(mm) 90 Poids du tarif douanier(kg) 0.355
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -16
Groupe de connexion Bride Norme ISO 12151-3 - E- L Nom commun SFL 90°/ 3 000 psi
B(mm) 50 Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - coude 90° Type de connexion 19
Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -12 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE F(mm) 45 Taille de bride impériale 1
E(mm) 58

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11943, le numéro d'article est le suivant: 11943-16-12-1P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11943-16-12-1P.

Assistance technique