Raccord PARKER parkrimp no-skive 1D946

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D946-2-4
1D946-4-4
1D946-4-6
1D946-6-6
1D946-8-6
1D946-8-8
1D946-12-12
1D946-16-12
1D946-16-16
1D946-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

45.18 €

1 5 jours 6460.041-021422--041/8x28

19.26 €

1 5 jours 6510.056-04192763-041/4x19

155.60 €

1 5 jours 10490.068-04192763-061/4x19

19.37 €

1 5 jours 10540.128-06223155-063/8x19

31.14 €

1 5 jours 10560.137-08273343-061/2x14

26.83 €

1 5 jours 12570.186-08273343-081/2x14

42.34 €

1 5 jours 19620.094-12323635-123/4x14

78.88 €

1 5 jours 19670.329-16414128-121x11

79.57 €

1 5 jours 25720.338-16414228-161x11

274.69 €

1 5 jours 31850.623-20504725-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200 Nom commun AGR Description du Type de connexion Goujon à visser BSP - cylindrique
Type de connexion D9 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique