Raccord PARKER ParLock K37V4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K37V4-12-12

Référence pièce
K37V4-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.66 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 19 A(mm) 129 Poids du tarif douanier(kg) 0.285
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -12
Groupe de connexion SAE Norme ISO 12151-5-SWE 45° W 32
Diamètre de filetage UNF 1-1/16x12 Nom commun DKJ 45° B(mm) 67
Description du Type de connexion JIC - 37° - cône d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45° Type de connexion 37 Série de raccords V4
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Jeu de raccords de flexibles -12 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE
E(mm) 22

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock K37V4, le numéro d'article est le suivant: K37V4-12-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K37V4-12-12.

Assistance technique