Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1B448

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1B448-4-4
1B448-6-6
1B448-8-8
1B448-12-12
1B448-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP E
(mm)

55.38 €

1 5 jours 6580.121-0419173435-041/4x1922

54.12 €

1 5 jours 10680.173-0622194535-063/8x1923

80.11 €

1 5 jours 12670.256-0827224335-081/2x1427

162.25 €

1 5 jours 19720.499-1232324735-123/4x1433

242.05 €

1 5 jours 25820.67-1641365228-161x1134

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS 5200-E Nom commun DKR 90° Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - coude compact 90°
Type de connexion B4 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique