Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1D246-12-5 |
1D246-12-6 |
1D246-12-8 |
1D246-16-8 |
1D246-20-12 |
1D246-25-12 |
1D246-30-16 |
1D246-38-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | H (mm) | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 1 | 5 jours | 8 | 50 | 0.091 | -12 | 22 | 26 | 63 | -05 | M20x1.5 | 12 | ||
19.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 49 | 0.113 | -12 | 22 | 26 | 63 | -06 | M20x1.5 | 12 | ||
103.83 € | 1 | 5 jours | 12 | 49 | 0.093 | -12 | 22 | 26 | 63 | -08 | M20x1.5 | 12 | ||
22.62 € | 1 | 5 jours | 12 | 52 | 0.172 | -16 | 24 | 29 | 42 | -08 | M24x1.5 | 16 | ||
65.25 € | 1 | 5 jours | 19 | 61 | 0.234 | -20 | 30 | 35 | 42 | -12 | M30x2 | 20 | ||
48.43 € | 1 | 5 jours | 19 | 64 | 0.288 | -25 | 36 | 38 | 42 | -12 | M36x2 | 25 | ||
99.60 € | 1 | 5 jours | 25 | 71 | 0.39 | -30 | 46 | 42 | 42 | -16 | M42x2 | 30 | ||
250.31 € | 1 | 5 jours | 31 | 84 | 0.734 | -38 | 55 | 46 | 42 | -20 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | 12151-2-S-S | Nom commun | CES | Description du Type de connexion | Goupille filetée - série lourde ISO |
Type de connexion | D2 | Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
H(mm)
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles