Raccord PARKER push-lock 33982

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33982-6-6-SM

Référence pièce
33982-6-6-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

664.63 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 47 Poids du tarif douanier(kg) 0.052
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -06
Groupe de connexion SAE Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-5-SWES
W 19 Diamètre de filetage UNF 9/16x18 Nom commun DKJ 90°
B(mm) 25 Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° Type de connexion 39
Série de raccords 82 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 24
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06 Raccord Raccord push-lock
Tarif douanier pays d'origine DE E(mm) 23

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER push-lock 33982, le numéro d'article est le suivant: 33982-6-6-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33982-6-6-SM.

Assistance technique