Raccord PARKER Parkrimp no-skive 16 N73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16N73-12-12
16N73-16-12-1P
16N73-16-16-1P
16N73-20-16
16N73-20-20
16N73-24-20
16N73-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

194.75 €

1 5 jours 19101467.65-1253-12413/458

198.26 €

1 5 jours 191110.568-1663-1248158

220.72 €

1 5 jours 251220.688-1671-1648170

250.54 €

1 5 jours 251220.796-2071-16541-1/470

346.94 €

1 5 jours 311721.41-2091-20541-1/471

395.74 €

1 5 jours 311721.549-2491-20641-1/276

394.34 €

1 5 jours 401660-24103-24641-1/2104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E-S Nom commun SFS 90°/ 6000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - version lourde - coude 90°
Type de connexion 6N Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique