Raccord PARKER push-lock 30182

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30182-4-4B
30182-8-6-SM
30182-8-8-SM
30182-8-10B
30182-12-12-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube Groupe de connexion Code de conception H
(mm)
B
(mm)
Numéro de tarif douanier Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine Diamètre de filetage NPTFF

16.92 €

1 3 jours 6400Laiton-04---2174122000-04US1/4x18

644.78 €

1 5 jours 10520.062Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-08SAELargeur hexagonale entre plats222973269098-06DE1/2x14

307.95 €

1 5 jours 12550.07Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-08SAELargeur hexagonale entre plats222973269098-08DE1/2x14

49.92 €

1 3 jours 16660Laiton-08---2974122000-10US1/2x14

269.03 €

1 5 jours 19660.131Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12SAELargeur hexagonale entre plats273073269098-12DE3/4x14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Norme SAE J476A / J516 Nom commun AGN
Description du Type de connexion Goujon à visser NPTF Type de connexion 01 Série de raccords 82
Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord push-lock

Assistance technique