Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13970-12-12-SM
13970-16-16-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

137.11 €

1 5 jours 19890.516-12321-1/16x125035-1248

169.95 €

1 5 jours 251090.627-16411-5/16x126428-1656

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-5-SWES Nom commun DKJ 90°
Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° Type de connexion 39 Série de raccords 70
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique