Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
34982-10-4 |
34982-12-4 |
34982-12-6 |
34982-14-6 |
34982-16-6 |
34982-17-6 |
34982-22-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.22 € | 1 | 92 jours | 6 | 38 | 0.017 | -10 | 19 | -04 | 10 | ||
29.00 € | 1 | 72 jours | 6 | 40 | 0.022 | -12 | 21 | -04 | 12 | ||
33.52 € | 1 | 92 jours | 10 | 44 | 0.026 | -12 | 21 | -06 | 12 | ||
29.31 € | 1 | 92 jours | 10 | 47 | 0.037 | -14 | 24 | -06 | 14 | ||
31.31 € | 1 | 92 jours | 10 | 49 | 0.049 | -16 | 26 | -06 | 16 | ||
45.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 49 | 0.034 | -17 | 26 | -06 | 17 | ||
94.06 € | 1 | 5 jours | 16 | 68 | 0.121 | -22 | 32 | -10 | 22 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | DIN 7642 | Description du Type de connexion | Raccord banjo métrique | Type de connexion | 49 |
Série de raccords | 82 | Numéro de tarif douanier | 73269098 | Pression de service MPa | 24 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord push-lock | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles