Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
13W46-4-4 |
13W46-4-6 |
13W46-8-6 |
13W46-8-8 |
13W46-10-8 |
13W46-10-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | 5 jours | 6 | 48 | 0.088 | -04 | 17 | 7/16x20 | 24 | 41 | -04 | 21 | ||
114.82 € | 1 | 5 jours | 10 | 46 | 0.054 | -04 | 17 | 7/16x20 | 23 | 41 | -06 | 21 | ||
42.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 59 | 0.146 | -08 | 22 | 3/4x16 | 36 | 35 | -06 | 29 | ||
41.91 € | 1 | 5 jours | 12 | 55 | 0.206 | -08 | 22 | 3/4x16 | 31 | 35 | -08 | 29 | ||
53.02 € | 1 | 5 jours | 12 | 63 | 0.243 | -10 | 27 | 7/8x14 | 39 | 35 | -08 | 32 | ||
58.82 € | 1 | 5 jours | 16 | 64 | 0.25 | -10 | 27 | 7/8x14 | 39 | 35 | -10 | 33 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Nom commun | DKJ 90° | Description du Type de connexion | Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 90° | Type de connexion | 3W |
Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 73269098 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles