Raccord PARKER push-lock 39182

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
39182-4-4
39182-4-4B
39182-4-6B
39182-6-6
39182-6-6B
39182-6-8B
39182-8-8
39182-8-8B
39182-8-10B
39182-12-12
39182-12-12B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube Groupe de connexion Norme H
(mm)
Nom commun B
(mm)
Description du Type de connexion Type de connexion Série de raccords Numéro de tarif douanier Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Raccord Tarif douanier pays d'origine Diamètre de filetage BSP

15.68 €

1 5 jours --0.019----------73269098---DE-

18.38 €

1 92 jours 6400.022Laiton-04BSPBS520014AGR-K21Goujon à visser BSP - conique91827419999024-04Raccord push-lockDE1/4x19

20.02 €

1 32 jours 10440Laiton-04BSPBS520014AGR-K21Goujon à visser BSP - conique91827419999024-06Raccord push-lockDE1/4x19

19.15 €

1 5 jours --0.036----------73269098---DE-

25.91 €

1 92 jours 10450.039Laiton-06BSPBS520019AGR-K22Goujon à visser BSP - conique91827419999024-06Raccord push-lockDE3/8x19

24.55 €

1 92 jours 12490.049Laiton-06BSPBS520019AGR-K22Goujon à visser BSP - conique91827419999024-08Raccord push-lockDE3/8x19

25.06 €

1 5 jours --0.071----------73269098---DE-

34.54 €

1 92 jours 12550.078Laiton-08BSPBS520022AGR-K29Goujon à visser BSP - conique91827419999024-08Raccord push-lockDE1/2x14

66.20 €

1 5 jours 16650.081Laiton-08BSPBS520022AGR-K28Goujon à visser BSP - conique91827419999024-10Raccord push-lockFR1/2x14

47.23 €

1 5 jours --0.131----------73269098---DE-

122.28 €

1 86 jours 19690.133Laiton-12BSPBS520030AGR-K32Goujon à visser BSP - conique91827419999024-12Raccord push-lockDE3/4x14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Poids de tarif douanier par 1

Assistance technique