Raccord PARKER push-lock 3B282

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-6-6B
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12
3B282-12-12B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Numéro de tarif douanier Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP E
(mm)

42.08 €

1 92 jours 6420.036Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-04172373269098-041/4x1929

47.35 €

1 5 jours 10490.048Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-06192673269098-063/8x1933

82.82 €

1 5 jours 10490.052Laiton-06192774199990-063/8x1933

54.15 €

1 92 jours 12600.104Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-08273473269098-081/2x1439

104.91 €

1 5 jours 12600.081Laiton-08273473269098-081/2x1439

131.85 €

1 5 jours 19830.244Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12324673269098-123/4x1453

221.42 €

1 5 jours 19830.268Laiton-12324674199990-123/4x1453

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Groupe de connexion BSP Norme BS 5200-B
Nom commun DKR 90° Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 60° Type de connexion B2
Série de raccords 82 Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord push-lock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique