Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15T26-6-6
Diam. nominal(Ø) | 10 | A(mm) | 56 | Poids du tarif douanier(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -06 |
Groupe de connexion | Divers | W | 3/4 | Diamètre de filetage UNF | 5/8x18 |
B(mm) | 34 | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - tournant - coude 90° - pilote court | Type de connexion | 5T |
Série de raccords | 26 | Numéro de tarif douanier | 73269098 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Jeu de raccords de flexibles | -06 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | US |
D(mm) | 4.7 | E(mm) | 36 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 15T26, le numéro d'article est le suivant: 15T26-6-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 15T26-6-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles