Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10677

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10677-8-8
10677-10-8
10677-10-10
10677-12-12
10677-16-16
10677-20-16
10677-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

43.60 €

1 3 jours 12710-0822223/4x163735-08

59.92 €

1 3 jours 12740-1027227/8x143935-08

68.11 €

1 3 jours 16810-1027247/8x144235-10

84.28 €

1 3 jours 19940-1232301-1/16x124835-12

124.74 €

1 3 jours 251060-1641361-5/16x125228-16

277.23 €

1 23 jours 251090.64-2050411-5/8x125521-16

215.69 €

1 3 jours 311240-2050461-5/8-126021-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO12151-5-SWS Nom commun DKJ Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion 06 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique