Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10C77-16-8 |
10C77-20-10 |
10C77-20-12 |
10C77-25-12 |
10C77-25-16 |
10C77-30-16 |
10C77-38-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.20 € | 1 | 92 jours | 12 | 83 | 0.198 | -16 | 30 | 49 | -08 | 24 | M24x1.5 | 16 | ||
66.25 € | 1 | 92 jours | 16 | 107 | 0.339 | -20 | 36 | 68 | -10 | 28 | M30x2 | 20 | ||
105.85 € | 1 | 5 jours | 19 | 120 | 0.42 | -20 | 36 | 74 | -12 | 30 | M30x2 | 20 | ||
92.98 € | 1 | 5 jours | 19 | 119 | 0.54 | -25 | 46 | 73 | -12 | 29 | M36x2 | 25 | ||
145.57 € | 1 | 5 jours | 25 | 142 | 0.726 | -25 | 46 | 88 | -16 | 33 | M36x2 | 25 | ||
143.66 € | 1 | 5 jours | 25 | 142 | 0.805 | -30 | 50 | 88 | -16 | 33 | M42x2 | 30 | ||
195.88 € | 1 | 5 jours | 31 | 161 | 1.309 | -38 | 60 | 97 | -20 | 37 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | DIN - métrique |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-2 - SWE 45° -S | Nom commun | DKOS 45° | Description du Type de connexion | Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - coude 45° |
Type de connexion | 0C | Série de raccords | 77 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 42 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles