Raccord PARKER ParLock K6NV6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6NV6-20-20
K6NV6-24-20
K6NV6-24-24
K6NV6-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

207.52 €

1 5 jours 311771.149-2086.3-20541 1/490

281.40 €

1 5 jours 311771.251-2486.3-20641 1/290

311.25 €

1 5 jours 382101.862-24113.3-24641 1/2104

497.02 €

1 5 jours 512683.67-32157.3-32792138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E-S Nom commun SFS 90°/ 6000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - version lourde - coude 90°
Type de connexion 6N Série de raccords V6 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique