Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10377

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10377-10-8
10377-12-12
10377-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

127.60 €

1 3 jours 12690.124-10247/8x143435-08

132.14 €

1 23 jours 19890-12301-1/16x124335-12

158.62 €

1 23 jours 25101.40-16361-5/16x124728-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO12151-5-S Nom commun AGJ Description du Type de connexion Goupille filetée SAE (JIC) 37°
Type de connexion 03 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique